vention-logo-sm
Teilebibliothek
225x225mm UR5 Mounting plate, for Universal Robots
ST-RB-001-0003

225x225mm UR5 Mounting plate, for Universal Robots

Vention

Vention's UR5 mounting plate enables fast and easy installation of a UR5 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm. Certified by Universal Robots.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-001-0003
Einzelpreis$200.20 USD
Gewicht1.582 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 225 x 22.5 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark blue anodized, 6um
NormenDowel pins are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M8, Pitch Circle Diameter = 132

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000116View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001816View

$200.20 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.