vention-logo-sm
Teilebibliothek
225x225mm UR10e Mounting plate, for Universal Robots
ST-RB-001-0006

225x225mm UR10e Mounting plate, for Universal Robots

Vention

Vention's UR10 mounting plate enables fast and easy installation of a UR10 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 225mm x 225mm. Certified by Universal Robots.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-001-0006
Einzelpreis$309.28 USD
Gewicht1.726 kg
Abmessungen (L x B x H)225 x 225 x 22.5 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
NormenDowel pins are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0018
Leichtbefestigungen16 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M8, Pitch Circle Diameter = 170

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000116View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-001816View

$309.28 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.