vention-logo-sm
Teilebibliothek
22.5mm x 45mm Aluminum Gusset
ST-GP-003-0002

22.5mm x 45mm Aluminum Gusset

Vention

Vention's 22.5mm x 45mm general assembly gussets are designed to be combined with Vention's 22.5mm x 22.5 mm extrusions to maximize ease of assembly and lower costs.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-003-0002
Einzelpreis$12.89 USD
Gewicht0.0118 kg
Abmessungen (L x B x H)21 x 22 x 44 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016
Leichtbefestigungen2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00162View

$12.89 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.

    22.5mm x 45mm Aluminum Gusset | Vention