Teilebibliothek
20mm Series Profile Guide Rail Assembly, 3330mm
MO-LM-049-3330

20mm Series Profile Guide Rail Assembly, 3330mm

Vention

The 20mm Series Profile Guide Rail system is a high capacity and high rigidity bearing system designed for the toughest applications, like large cartesian systems and range extenders for larger cobots. These rails come in six lengths: 360mm, 585mm, 855mm, 1530mm, 2295mm, and 3330mm. If a longer guiding system is needed the rails can be butt-joined. See the technical document page for more details.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
20mm Profile Guide Rails
Vention Maintenance Guide

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-049-3330
Einzelpreis$1,895.32 USD
Gewicht8.1082 kg
Abmessungen (L x B x H)3330 x 31.5 x 30.2 mm
MaterialSteel, Aluminum
Zugehörige Befestigungselemente54 x HW-FN-008-1014, 55 x HW-FN-002-0006, 55 x HW-FN-008-1030
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity27400 N
Max Linear Speed2000 mm/s
Compatible WithMO-LM-049-XXXX

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M5 x 0.8 x 14mm Standard Socket Head, Class 12.9HW-FN-008-101454View
M5 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000655View
M5 x 0.8 x 30mm Standard Socket Head, Class 12.9 HW-FN-008-103055View

$1,895.32 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.