Teilebibliothek
20mm OD Round (720mm) Aluminum Extrusion
ST-EXT-008-0720

20mm OD Round (720mm) Aluminum Extrusion

Vention

Vention's round extrusions are best suited for light- and medium-duty applications. The ends can be threaded and feature 4 holes for dowel pin positioning on supported parts.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions
Round Aluminum Extrusion
Deflection Calculator

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-EXT-008-0720
Einzelpreis$22.92 USD
Gewicht0.4 kg
Abmessungen (L x B x H)720 x 20 x 20 mm
Material6005-T5 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Second Area Moment of Inertia6,470 mm4
Cross-Sectional Area208 mm2
Torsional Constant10,492 mm4
Yield Strength240 MPa

$22.92 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.