vention-logo-sm
Teilebibliothek
2-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts
ST-GP-004-0003__2

2-Way Extrusion End Connector with Panel Cutouts

Vention

Vention's 2-way connector can connect 2 Vention extrusion at their ends in a single joint to create more beautiful assemblies. The 2-way connector features cutouts for panels to slide right in without any modifications and threaded holes for panel surface mounting.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Designing with T-Slot Aluminum Extrusions

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-GP-004-0003__2
Einzelpreis$32.64 USD
Gewicht0.176 kg
Abmessungen (L x B x H)49 x 49 x 45 mm
Material6061-T6 Aluminum
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodize
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-003-0030

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 30mm ScrewHW-FN-003-00302View

$32.64 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.