Teilebibliothek


ST-RB-001-0002
180x180mm UR5 Mounting plate, for Universal Robots
Vention's UR5 mounting plate enables fast and easy installation of a UR5 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 180mm x 180mm. Certified by Universal Robots.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-RB-001-0002 |
| Einzelpreis | $200.20 USD |
| Gewicht | 1.06 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 180 x 180 x 22.5 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark Blue Anodization, 6um |
| Normen | Dowel pins are made out of stainless steel |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018 |
| Leichtbefestigungen | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Mounting | 4x M8, Pitch Circle Diameter = 132 |
$200.20 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.