Teilebibliothek
180x180mm UR3 Mounting plate, for Universal Robots
ST-RB-001-0004

180x180mm UR3 Mounting plate, for Universal Robots

Vention

Vention's UR3 mounting plate enables fast and easy installation of a UR3 robot to any custom assembly. Outer dimensions are 180mm x 180mm. Certified by Universal Robots.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Robot Mounting

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerST-RB-001-0004
Einzelpreis$158.89 USD
Gewicht1.066 kg
Abmessungen (L x B x H)180 x 180 x 22.5 mm
Material6061-T6
OberflächenbeschaffenheitDark Blue Anodization, 6um
NormenDowel pins are made out of stainless steel
Zugehörige Befestigungselemente4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting4x M6, Pitch Circle Diameter = 110

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$158.89 USD

Suchen Sie nach weiteren Details?

Dieses Teil erfordert kundenspezifische Spezifikationen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für maßgeschneiderte Preise und detaillierte Informationen, um sicherzustellen, dass es perfekt zu Ihrem Projekt passt.

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.