Teilebibliothek

MO-LM-043-0180
180mm Rack Segment for Belt Rack
Rack segment for the belt rack actuator, adds 180mm of travel to the actuator. Modular design allows actuators to be built in increments of 180mm length. Includes belt and fasteners.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
| Technische Dokumentation | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |
| Belt Rack Actuator | |
| Selecting a Linear Axis Actuator |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | MO-LM-043-0180 |
| Einzelpreis | $33.22 USD |
| Gewicht | 0.0419 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 180 x 6 x 54 mm |
| Material | Rubber, Plastic |
| Oberflächenbeschaffenheit | N/A |
| Zugehörige Befestigungselemente | 2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-FN-005-4014 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Repeatability Including Backlash | ±0.3 mm |
$33.22 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.