vention-logo-sm
Teilebibliothek
16mm Shaft for Linear Bearings (585mm)
MO-LM-014-0585__2

16mm Shaft for Linear Bearings (585mm)

Vention

16mm shaft for linear bearings. Offered in different lengths, each steel shaft is hardened to 60HRC. Apply grease or oil regularly to prevent corrosion.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Vention Maintenance Guide
Vention Linear Axis Alignment Procedure
Linear Guides & Accessories

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-014-0585__2
Einzelpreis$232.54 USD
Gewicht1.45478 kg
Abmessungen (L x B x H)585 x 35 x 32.75 mm
Zugehörige Befestigungselemente7 x HW-FN-002-0001, 7 x HW-FN-015-0018

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00017View
M8 1.25 x 18mm Flat Head ScrewHW-FN-015-00187View

$232.54 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.