Teilebibliothek
16mm Linear Bearing with Housing
MO-LM-010-0001

16mm Linear Bearing with Housing

Vention

16mm linear bearing with seals. Ready to mount on Vention gantry plates for smooth linear motion, each bearing has a maximum static load capacity of 1550N. Straight standard grease fitting included.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Vention Linear Axis Alignment Procedure
Vention Maintenance Guide
Linear Guides & Accessories

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-LM-010-0001
Einzelpreis$98.74 USD
Gewicht0.124 kg
Abmessungen (L x B x H)43 x 48 x 35 mm
MaterialN/A
OberflächenbeschaffenheitN/A
Zugehörige Befestigungselemente2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load CapacityUp to 1550 N
Max Linear Speed3000 mm/s

PartsQuantity
TeileTeilenummerMenge
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00122View

$98.74 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.