Teilebibliothek
14mm to Round Extrusion Driveshaft Coupler
MO-PT-005-0000

14mm to Round Extrusion Driveshaft Coupler

Vention

This driveshaft coupler permits power transmission between a powered timing belt segment (MO-CV-013-XXXX) and an unpowered segment (MO-CV-014-XXXX) via a coupler with a keyed 14mm shaft and opposing 20mm hole for round extrusion (ST-EXT-008-XXXX). Sold as a single coupler.

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Timing Belt Conveyor V2

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-PT-005-0000
Einzelpreis$168.93 USD
Gewicht0.304 kg
Abmessungen (L x B x H)111 x 40 x 40 mm
MaterialAluminum, Plastic
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Torque15 Nm

$168.93 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.