Teilebibliothek

ST-SP-001-0002
135x100mm Aluminum Mounting Plate
Mounting plate compatible with Vention heavy-duty caster wheels, leveling feet, and pillow block bearing.
| Technische Zeichnung | |
|---|---|
| Technische Zeichnung | |
| 2D-Modell | |
| 3D-Modell |
Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Allgemeine Spezifikationen | |
| Teilenummer | ST-SP-001-0002 |
| Einzelpreis | $59.58 USD |
| Gewicht | 0.364 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 11.25 x 135 x 100 mm |
| Material | 6061-T6 |
| Oberflächenbeschaffenheit | Dark blue anodized, 6um |
| Zugehörige Befestigungselemente | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018 |
| Leichtbefestigungen | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012 |
$59.58 USD
Verkauft von VentionVersand aus Vention
Fragen zu diesem Teil?
Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.