Teilebibliothek
100mm NEMA 34 Stepper Servo Motor
MO-SM-012-0000

100mm NEMA 34 Stepper Servo Motor

Vention

Stepper Servo motor, NEMA size 34, keyed-shaft, 7.2Nm, 10A, 1.9mH with integrated connectors for brake control and limit switches. It includes a 5-meter long signal-power hybrid cable that facilitates wire routing and four M6 X 20mm fasteners for mounting. Compatible with MachineMotion 2 (CE-CL-010-0001 & CE-CL-010-0004).

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
2D-Modell
3D-Modell
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation
Motor and Control Components Datasheet
RoHS Certificate of Compliance -- Motors
EU Declaration of Conformity -- Motors
ETL Certification -- Motors

Nicht gefunden, was Sie suchen? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Allgemeine Spezifikationen
TeilenummerMO-SM-012-0000
Einzelpreis$858.50 USD
Gewicht4.057876 kg
Abmessungen (L x B x H)198 x 86 x 112 mm
Spec AttributeSpec Value
Other
CertificationcETLus, CE, UL, CSA

$858.50 USD

Verkauft von VentionVersand aus Vention
Ähnliche Teile

Fragen zu diesem Teil?

Stellen Sie eine Frage im Vention Community-Forum, um Einblicke zu diesem Teil zu erhalten.