vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Vacuum Gripper Adapter for Vention Extrusion (Plug & Pick 200x400)
PR-JL-001-0335

Vacuum Gripper Adapter for Vention Extrusion (Plug & Pick 200x400)

Joulin

This adapter is used to attach Joulin's Plug & Pick 200x400mm vacuum gripper to Vention extrusions. All fasteners included.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de piècePR-JL-001-0335
Prix unitaire$268.94 USD
Poids0.5 kg
Dimensions (L x l x H)137 x 137 x 51 mm
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$268.94 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Vacuum Gripper Adapter for Vention Extrusion (Plug & Pick 200x400) | Vention