vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Spring-Loaded Grab Catch
HW-LT-002-0001

Spring-Loaded Grab Catch

Vention

Aluminum grab latch with two spring-loaded balls to securely hold the door in position. Can be mounted in a variety of orientations.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceHW-LT-002-0001
Prix unitaire$37.63 USD
Poids0.127 kg
Dimensions (L x l x H)90 x 90 x 18.75 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$37.63 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.