Bibliothèque de pièces

HW-LT-002-0001__2
Spring-Loaded Grab Catch
Aluminum grab latch with two spring-loaded balls to securely hold the door in position. Can be mounted in a variety of orientations. Markings on the underside of the two parts indicate which should be mounted as fixed or mobile.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-LT-002-0001__2 |
| Prix unitaire | $37.63 USD |
| Poids | 0.128 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 90 x 90 x 19 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-WS-001-0001, 4 x HW-FN-003-0020 |
| Fixations légères | 4 x HW-FN-003-0012, 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-WS-001-0001 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.