vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Small Display Mounting Plate, 75mm to 200mm VESA
ST-SP-011-0001

Small Display Mounting Plate, 75mm to 200mm VESA

Vention

Mounting plate for displays with VESA standard mounting interfaces of 75x75, 100x100, 200x100 and 200x200. M4 screws for the display are included and fit displays under 31 inches.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-011-0001
Prix unitaire$37.71 USD
Poids0.877 kg
Dimensions (L x l x H)9.1 x 225 x 225 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceBlack powder coated
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0014
Fixations légères4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0008, 4 x HW-FN-010-0010

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-00144View

$37.71 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.