vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Side-Mount Swivel Caster Wheel, 50kg Capacity
MO-WL-004-0001

Side-Mount Swivel Caster Wheel, 50kg Capacity

Blickle

Mount these casters to the side of equipment or on gates and doors. They are spring-loaded for good shock absorption. Rubber wheels provide good traction on rough surfaces. Sleeve wheel bearings prevent wear to the wheel bore but don't roll as easily as other bearings. Casters have double-ball swivel bearings for the smoothest swiveling.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-WL-004-0001
Prix unitaire$94.65 USD
Poids1.72 kg
Dimensions (L x l x H)230 x 92 x 50 mm
MatériauSteel w/ Rubber Wheel
Finition de surfaceZinc-Plated
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Other
Mounting76 x 32

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$94.65 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.