Bibliothèque de pièces

HW-BP-002-0000
Shock Absorber
Vention’s shock absorber is used to safely stop heavy loads moving on a horizontal axis or vertical axes. The base has a 90mm X 90mm footprint and allows for connection to Vention extrusions ST-EXT-002-XXXX and ST-EXT-005-XXXX. The shock absorber has a maximum energy capacity of 750J.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Shock Absorber |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-BP-002-0000 |
| Prix unitaire | $396.97 USD |
| Poids | 1.987 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 90 x 90 x 262 mm |
| Matériau | Steel, 6061-T6 Aluminum |
| Finition de surface | Black Zinc |
| Fixations associées | 4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0025 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Output Force | 10000 N |
| Stroke | 75 mm |
| Max Linear Speed | 3500 mm/s |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.