Bibliothèque de pièces

HW-TW-001-0002
Screw-in Cable Tie Mount (Bag of 25)
Bag of 25: Screw-in cable tie mount used to securely route cables along T-slot extrusions. Compatible with cable ties of 6mm wide or less. Mounts directly on the face of any extrusion using one M8 screw and t-nut.
Aucun document technique disponible pour cette pièce.Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-TW-001-0002 |
| Prix unitaire | $53.30 USD |
| Poids | 0.025 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 39 x 200 x 200 mm |
| Matériau | Nylon |
| Finition de surface | Black |
| Fixations associées | 25 x HW-FN-003-0018, 25 x HW-FN-002-0001, 25 x HW-FN-003-0012 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.