Bibliothèque de pièces

ST-GP-004-0007__2
Round Extrusion Clamping Adaptor
This clamping adaptor allows for round extrusion to be mounted and adjusted perpendicularly to one another with a 22.5 mm center-to-center offset. M8 threaded holes on four sides allow for the extrusions to be secured in place using a screw or optionally with a ratchet handle (HW-HD-003-0001) for quick, no tool adjustment.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Material Handling |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-GP-004-0007__2 |
| Prix unitaire | $48.26 USD |
| Poids | 0.103 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 56.25 x 33.75 x 33.75 mm |
| Matériau | 6061-T6 Aluminum |
| Finition de surface | Dark Blue Anodization, 6um |
| Fixations associées | 2 x HW-FN-003-0008 |
| Parts | Quantity | ||
|---|---|---|---|
| Pièces | Numéro de pièce | Qté | |
| M8 x 8mm Screw | HW-FN-003-0008 | 2 | View |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.