vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Rack Compression Block
MO-LM-020-0001

Rack Compression Block

Vention

The rack compression blocks are used to fix the ends of the rack and pinion system. They have a M6 set screw which pushes on the end of the outer most racks to ensure that all the segments are tightly held in polace and smooth operation can be ensured.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Rack and Pinon Actuator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-020-0001
Prix unitaire$36.51 USD
Poids0.06181 kg
Dimensions (L x l x H)67.5 x 43 x 9.5 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0016

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 16mm ScrewHW-FN-003-00162View

$36.51 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Rack Compression Block | Vention