vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Rack and Pinion, Housing and Pinion Assembly
MO-LM-019-0000

Rack and Pinion, Housing and Pinion Assembly

Vention

The assembly contains all necessary parts to connect the Vention Rack and Pinion to one of our linear guide systems. The assembly contains the housing and a pinion gear mounted on a shaft to enable the conversion of rotational to linear motion.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Rack and Pinon Actuator
Vention Maintenance Guide
Selecting a Linear Axis Actuator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-019-0000
Prix unitaire$748.23 USD
Poids1.89699 kg
Dimensions (L x l x H)130 x 225 x 85.4 mm
MatériauAluminum, Steel
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force385 N
StrokeLength of racks - 225 mm
Repeatability Including Backlash±0.3 mm
Max Linear Speed2000 mm/s
Displacement Ratio141.372 mm/turn

$748.23 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.