vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Profile Slider
MO-LM-008-0001

Profile Slider

Vention

The black acetal slider locks into position inside the groove of an extrusion, while enabling another extrusion to slide along its T-slot groove.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-008-0001
Prix unitaire$14.69 USD
Poids0.064 kg
Dimensions (L x l x H)45 x 39.9 x 43 mm
MatériauAcetal
Finition de surfaceBlack
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018
Fixations légères1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$14.69 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.