vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Pneumatic Air Preparation Station, Europe
CA-AP-001-0001__2

Pneumatic Air Preparation Station, Europe

Vention

Pneumatic Air Preparation Station complete with filter and regulator all-in-one unit, a manual shutoff and exhaust valve as well as a Vention high-precision mounting bracket. The integrated pressure gauge on this unit displays pressure in MPa. Part of Vention's Pneumatic Ecosystem Powered by SMC.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceCA-AP-001-0001__2
Prix unitaire$157.94 USD
Poids1.2 kg
Dimensions (L x l x H)214 x 203 x 98 mm
MatériauVarious (die-cast aluminum main housing, polycarbonate bowl)
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box5 meters of 12mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00181View

$157.94 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Pneumatic Air Preparation Station, Europe | Vention