vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Pivoting Double-Acting Pneumatic Actuator, 200mm Stroke
MO-AR-003-0200

Pivoting Double-Acting Pneumatic Actuator, 200mm Stroke

SMC

Vention's Pivoting Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 32mm bore and 200mm stroke. This pivoting cylinder presents 3 degrees of freedom and is capable of pushing forces up to 560N. The front clevis bracket has a total range of 100 degrees and the back clevis has a total range of 80 degrees.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-AR-003-0200
Prix unitaire$167.56 USD
Poids1.9851999 kg
Dimensions (L x l x H)409 x 45 x 68 mm
Fixations associées4 x HW-FN-002-0001, 4 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force563 N
Stroke200 mm
Max Linear Speed500 mm/s
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00014View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00184View

$167.56 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.