vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Panel Retainers
ST-PN-007-0001

Panel Retainers

Vention

Retainers can hold panels of various thicknesses by drilling a hole through the panel and using the appropriate fastener. Comes with two M8 x 18mm screws. There may be a slight difference in color and finish due to changes in the manufacturing process when not ordered within the same batch.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Choosing Panel Materials and Panel Strips

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-PN-007-0001
Prix unitaire$11.94 USD
Poids0.074 kg
Dimensions (L x l x H)23.33 x 45 x 87 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées1 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-WS-001-0002
Fixations légères1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0012, 1 x HW-FN-003-0018, 1 x HW-WS-001-0002

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00011View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View
M8 Washer with 24mm Outside DiameterHW-WS-001-00021View

$11.94 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.