Bibliothèque de pièces
OnRobot 3FG15 3-finger Gripper
ST-RB-028-0009

OnRobot 3FG15 3-finger Gripper

OnRobot

The 3FG15 is ideal for gripping a wide range of cylindrical objects in machine-tending applications such as CNC lathe machines. The gripper’s design automatically centers workpieces, resulting in fast deployment with a strong, stable grip and precise placement. The gripper comes with pre-integrated software that is easy to install and program, requiring little technical background to set up. Compatible with ISO50 (50mm bolt pattern and 6mm bolts) cobot tool flanges, with one of the following OnRobot accessories: Tool changer (ST-RB-028-0004), Dual Tool Changer (ST-RB-028-0003) or Force-Torque Sensor (ST-RB-028-0016).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
OnRobot 3FG15 Technical Specifications Datasheet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-028-0009
Prix unitaire$5,942.00 USD
Poids1.15 kg
Dimensions (L x l x H)156 x 158 x 180 mm
MatériauAluminium, Steel
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity147 N

$5,942 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.