Bibliothèque de pièces

ST-RB-100-0225__2
Multi-Robot Mounting Plate 225 X 225 mm
This general robot mounting plate is compatible with Universal robots (UR3, UR5, UR10, UR10e, UR16e), Fanuc CRX robots (CRX-5iA, CRX-10iA, CRX-10iA/L), and Kinova Link 6 robot. Included are two sets of dowel pins, which can be inserted according the robot being used. Refer to the drawing for the location of the pins.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | ST-RB-100-0225__2 |
| Prix unitaire | $316.27 USD |
| Poids | 2.478 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 223 x 223 x 22.5 mm |
| Matériau | 6061-T6 |
| Finition de surface | Dark Blue Anodized, 6um |
| Fixations associées | 16 x HW-FN-003-0018, 16 x HW-FN-002-0001 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.