vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Mounting Bracket for Toggle Clamp
ST-SP-007-0007

Mounting Bracket for Toggle Clamp

Vention

Vertically adjustable mounting bracket for toggle clamp. Bracket is compatible and can be mounted on the side locator and the eccentric locator.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-007-0007
Prix unitaire$25.55 USD
Poids0.105 kg
Dimensions (L x l x H)50 x 50 x 150 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$25.55 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Mounting Bracket for Toggle Clamp | Vention