vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Mounting Bracket for Safety Enclosure Panel
ST-SE-002-0003

Mounting Bracket for Safety Enclosure Panel

Vention

Angle bracket with pin supports many configurations of safety guard by acting as mounting points for wiremesh panels. Attach two of them on a standard Vention extrusion to hold panels of various sizes.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Safety Enclosure Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SE-002-0003
Prix unitaire$20.18 USD
Poids0.238 kg
Dimensions (L x l x H)45 x 43 x 80.5 mm
Matériau1010/1008 Steel
Finition de surfaceBlack Powder Coated
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0010

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$20.18 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Mounting Bracket for Safety Enclosure Panel | Vention