vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Motor Mounting Block for Belt-Driven Conveyor
MO-CV-003-0001

Motor Mounting Block for Belt-Driven Conveyor

Vention

Motor mounting block to install NEMA 34 stepper motors on Vention's extrusions. Output is Vention's double pulley for belt-driven conveyor, compatible with MO-CV-001-XXXX rollers. Drives up to two rollers.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-CV-003-0001
Prix unitaire$205.74 USD
Poids1.109 kg
Dimensions (L x l x H)90 x 97.2 x 89 mm
MatériauBlock & pulley: 6061-T6, Shaft: AISI 304
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Compatible WithAll Vention motors

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$205.74 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Motor Mounting Block for Belt-Driven Conveyor | Vention