Bibliothèque de pièces

MO-CV-023-0001
Motor Mount for Dorner 3200
This part enables the power transmition between the output shaft of the AC motor gearbox and the input shaft of the conveyor.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Dorner 3200 Belt Conveyor | |
| Dorner 3200 Belt Conveyor Assembly Instructions |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-CV-023-0001 |
| Prix unitaire | $758.98 USD |
| Poids | 5 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 273.2 x 123.8 x 80.3 mm |
| Matériau | Aluminum |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.