Bibliothèque de pièces

HW-AR-003-0000
Manual Hand Valve
Manually control your Vention pneumatic ecosystem with this 2-position hand valve. Control up to 3 pneumatic cylinders in sync with a simple turn of a lever.
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Pneumatic Ecosystem v1 |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | HW-AR-003-0000 |
| Prix unitaire | $93.10 USD |
| Poids | 0.98 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 144 x 110 x 143 mm |
| Fixations associées | 1 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0018 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Air Consumption | 1.5 SCFM |
| Temperature Range | -5 to 60 °C |
| Included in the Box | 2 meters of 8mm OD Polyurethane tubing |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.