vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 22.5 x 22.5 Extrusions
ST-GP-001-0021

L-Shaped Aluminum Assembly Plate, for 22.5 x 22.5 Extrusions

Vention

Vention’s general assembly plates are designed to be combined with Vention’s extrusions to maximize ease of assembly and lower costs. These plates are available in a variety of configurations, supporting all sorts of structural assemblies.
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
Numéro de pièceST-GP-001-0021
Prix unitaire$13.62 USD
Poids0.032 kg
Dimensions (L x l x H)6 x 66 x 66 mm
Matériau6061-T6 Aluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012
Fixations légères5 x HW-FN-002-0001, 5 x HW-FN-003-0012

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00015View
M8 x 12mm ScrewHW-FN-003-00125View

$13.62 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.