Bibliothèque de pièces
Keyence Light Curtains - 1465mm
PR-KE-001-0004

Keyence Light Curtains - 1465mm

Keyence

The Keyence safety light curtain is composed of a sender/receiver pair of 72 beam axes offering hand protection resolution. This product requires 24 VDC, with an operating distance of 0.2 to 15m, with a category 4 safety rating and IP65/IP67. Also includes the brackets to mount the light curtain on a Vention structure.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Keyence Laser Scanner & Light Curtain User Manual
GL-R - User Manual
GL-R - Instruction Manual

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de piècePR-KE-001-0004
Prix unitaire$2,811.18 USD
Poids2.07176 kg
Dimensions (L x l x H)1440 x 32 x 38 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Included in the Box1x Keyence Light Curtains - 1465mm (PR-KE-001-1004), 2x Keyence Light Curtain Main Unit Connection Cable 5m PNP (PR-KE-002-0005), 2x Keyence Light Curtain Mounting Bracket (PR-KE-002-0006), 4x M6 1.0 x 16mm Screw (HW-FN-005-0016), 4x M6 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0004), 4x M6 Washer with 12mm Outside Diameter (HW-WS-005-0001)

$2,811.18 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.