Bibliothèque de pièces
Keyence Laser Area Scanner - Parent (Safety Module Compatible)
PR-KE-101-0001

Keyence Laser Area Scanner - Parent (Safety Module Compatible)

Keyence

The Keyence Laser Area Scanner (parent version) is a compact and discrete safety device. Featuring an 8.4m radius safety zone, total and partial muting (optional), and multiple zone monitoring, it can be used in a multitude of applications that require restricted access such as palletizers and robot cells. Keyence's Laser Scanner can be used with Vention’s MachineMotion 2 controllers (CE-CL-010-0004 & CE-CL-010-0001) and Safety Module (CE-SA-008-0000_2) to create a safe work environment. It can also be used as a standalone unit connected to a robot controller. Users will be able to define safety and muting zones with custom geometries suitable for a large array of applications. An e-stop module & reset (CE-SA-007-0000) is recommended. Add child units to create use multiple area scanners in sync. Includes cable CE-SA-120-0001 which is required to connect the Light Curtain to the Safety Module (CE-SA-008-0000_2). Additional kits compatible with this scanner are the area scanner muting kit (CE-AP-002-0000) and bank switching cable (CE-CA-067-5000)

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Keyence Laser Scanner & Light Curtain User Manual
SZ-V - User Manual
SZ-V - Instruction Manual

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de piècePR-KE-101-0001
Prix unitaire$4,367.24 USD
Poids0.118300006 kg
Dimensions (L x l x H)125 x 143 x 185 mm
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Robot Reach8400 mm
Included in the Box1x Keyence Laser Area Scanner - Parent (PR-KE-001-1001), 1x Keyence Area Scanner SZV Protection Cover (PR-KE-002-0001), 1x Keyence SZ-V Area Scanner Power cable 5m to M12-12 Male (CE-SA-120-0001), 1x Keyence USB cable (USB-A to Mini-B) 2m (PR-KE-002-0003), 4x M8 x 16mm Screw (HW-FN-003-0016), 4x M8 Drop-in Spring Loaded T-Nut (HW-FN-002-0001)

$4,367.24 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.