Bibliothèque de pièces
Indexer Catch
MO-LM-034-0001

Indexer Catch

Vention

Catch which can be used with MO-LM-034-0002 in order to provide accurate positioning of motion components. The catch is threaded for ease of installation on HP gussets and assembly plates.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Precision Telescopic Slides

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-034-0001
Prix unitaire$25.63 USD
Poids0.208 kg
Dimensions (L x l x H)44 x 34 x 20 mm
MatériauCarbon Steel (1060 Alloy)
Finition de surfaceChrome Plated
Fixations associées1 x HW-FN-003-0020

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 20mm ScrewHW-FN-003-00201View

$25.63 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.