vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Height Locator for Dimensional Jig
ST-SP-007-0008

Height Locator for Dimensional Jig

Vention

Height locator with adjustable post. Locator is compatible with Vention rest buttons and tooling ball.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-007-0008
Prix unitaire$58.03 USD
Poids0.215 kg
Dimensions (L x l x H)90 x 45 x 55 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Stroke38 mm

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$58.03 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.