vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Heavy Duty Enclosed Timing Belt Actuator, 1530mm Length
MO-LM-027-1530

Heavy Duty Enclosed Timing Belt Actuator, 1530mm Length

Vention

Vention's enclosed timing belt actuator is an all-in-one solution. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. This heavy duty version has two bearings in the guiding system, increasing its load capacity over the standard MO-LM-026-XXXX. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Selecting a Linear Axis Actuator
Vention Maintenance Guide
Enclosed Timing Belt Actuator
Self Aligning Mounts

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-027-1530
Prix unitaire$4,025.80 USD
Poids27.098 kg
Dimensions (L x l x H)1777.5 x 270 x 112.5 mm
Matériau6061-T6, Steel
Finition de surfaceAnodized, 6um
Fixations associées30 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0008, 30 x HW-FN-003-0022
Fixations légères30 x HW-FN-002-0001, 30 x HW-FN-003-0016

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000130View
M8 x 8mm ScrewHW-FN-003-00082View
M8 x 22mm ScrewHW-FN-003-002230View

$4,025.80 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Heavy Duty Enclosed Timing Belt Actuator, 1530mm Length | Vention