vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Heavy-Duty Electric Legs for Workstation, 650mm Stroke
MO-EC-102-0650__2

Heavy-Duty Electric Legs for Workstation, 650mm Stroke

Vention

Enable ergonomic adjustment of your workstation using this heavy duty electric lift kit. This assembly includes 4 lift columns and their control electronics, along with the mounting hardware to install them on Vention extrusions. Rated lifting capacity for the 4-leg system is 490kg, with a stroke of 650mm and a maximum speed of 23mm/s. The cables connecting the legs to the controller are 1700mm long, and the AC power cable is 4000mm long. Assembly instructions can be found in the 2D drawing.

Documentation technique
Documentation technique
Heavy Duty Electric Legs
UL962 Certification
UL508 Certification

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-EC-102-0650__2
Prix unitaire$1,492.50 USD
Poids33.7 kg
Dimensions (L x l x H)610 x 280 x 280 mm
Fixations associées20 x HW-FN-003-0014, 20 x HW-FN-002-0001, 16 x HW-FN-005-0010, 2 x HW-FN-007-0025, 2 x HW-FN-008-1014, 2 x HW-FN-002-0006, 2 x HW-FN-002-0007, 20 x HW-WS-001-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity4800 N
Stroke650 mm
Max Linear Speed23 mm/s

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 x 14mm ScrewHW-FN-003-001420View
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000120View
M6 x 1.0 x 10mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-001016View
M4-0.7 X 25mm Screw - Standard HeadHW-FN-007-00252View
M5 x 0.8 x 14mm Standard Socket Head, Class 12.9HW-FN-008-10142View
M5 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00062View
M4 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00072View
M8 Washer with 16mm Outside DiameterHW-WS-001-000120View

$1,492.50 USD

Vous cherchez plus de détails ?

Cette pièce nécessite des spécifications personnalisées. Contactez notre équipe commerciale pour un prix adapté et des informations détaillées afin d’assurer une parfaite correspondance avec votre projet.

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.