vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Heavy Duty Cobot Pedestal, 585 mm
ST-RB-033-0585__2

Heavy Duty Cobot Pedestal, 585 mm

Vention

Vention's V2 cobot pedestal is a go to option for static mounting of the Doosan M & H series, Fanuc CRX 10, 20, & 25 and UR 10, 16, & 20 can all be bolted directly to the top plate of the pedestal. Many other robots can be installed by using one of Vention's standard Robot Plates. It includes T-slots for mounting accessories and a mobile base can be added for applications where maximum agility is needed. Refer to the techdoc for all technical details such as load capacity, robot compatibility, and mounting requirements.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Cobot Pedestal

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-RB-033-0585__2
Prix unitaire$977.33 USD
Poids27.11 kg
Dimensions (L x l x H)405 x 405 x 585 mm
MatériauAluminum
Finition de surfaceDark Blue Anodization, 6um
Fixations associées12 x HW-FN-002-0001, 12 x HW-FN-003-0025
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Compatible Robots CRX-10, CRX-20, CRX-25, UR10e, UR16e, UR20, H2017, H2515, M0609, M0617, M1013, M1509, Epson T6
Load Capacity2550 N
Max Torque1900 Nm
Compatible Robots with Additional Mounting PlateUniversal Robots UR3, Universal Robots UR5, Fanuc CRX-5, Fanuc SR-3iA, Aubo i5, Aubo i10, Epson G3, Epson T3, Franka Robotics, Kuka LRB iiwa 7 R800, Kuka LRB iiwa 14 R820, Omron TM5

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-000112View
M8 x 25mm ScrewHW-FN-003-002512View

$977.33 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Heavy Duty Cobot Pedestal, 585 mm | Vention