vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 200mm Stroke
MO-AR-002-0200

Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 200mm Stroke

SMC

Vention's Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 25mm bore and 200mm stroke. This guided cylinder is capable of a pushing force up to 344N axially and taking 40N radially.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem v1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-AR-002-0200
Prix unitaire$413.52 USD
Poids2.92944 kg
Dimensions (L x l x H)274 x 71 x 133 mm
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force344 N
Stroke200 mm
Max Linear Speed500 mm/s
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$413.52 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.