vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 100mm Stroke
MO-AR-002-0100

Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, 100mm Stroke

Vention

Vention's Guided Double-Acting Pneumatic Actuator, Powered by SMC, with 25mm bore and 100mm stroke. This guided cylinder is capable of a pushing force up to 344N axially and taking 65N radially.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Pneumatic Ecosystem

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-AR-002-0100
Prix unitaire$347.78 USD
Poids2.01144 kg
Dimensions (L x l x H)198 x 166 x 91 mm
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Max Output Force344 N
Stroke100 mm
Max Linear Speed500 mm/s
Temperature Range-5 to 60 °C
Included in the Box6 meters of 6mm OD Polyurethane tubing

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$347.78 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.