vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Gear Rack, 540mm
MO-LM-020-0540__2

Gear Rack, 540mm

Vention

Use a combination of gear rack segments to achieve the desired length. The rack is module 1 and teeth are 10mm wide. This segment is a 540mm length.

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Rack and Pinon Actuator
Vention Maintenance Guide
Selecting a Linear Axis Actuator

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceMO-LM-020-0540__2
Prix unitaire$281.75 USD
Poids0.56601 kg
Dimensions (L x l x H)540 x 10 x 15 mm
Matériau1045 Steel
Finition de surfaceHeat Treat to 40 HRC and Anti Corrosion
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Repeatability Including Backlash±0.3 mm

$281.75 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.