vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Gas Spring Mounting Arm for Monitor or Keyboard Mount
ST-SP-015-0001

Gas Spring Mounting Arm for Monitor or Keyboard Mount

Vention

Gas spring mounting arm for 17in to 27in monitors with VESA 75x75mm or 100x100mm mounting holes. It's tilt and swivel motion allow for a quick and easy adjustment of the monitors position. The arm's gas spring tension is adjustable with a 5mm hex key. Rated for payloads between 2 kg (4.4 lbs) and 9 kg (19.8 lbs).

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-015-0001
Prix unitaire$62.95 USD
Poids2.042 kg
Dimensions (L x l x H)540 x 120 x 300 mm
MatériauSteel
Finition de surfaceBlack Powder Coat
Fixations associées2 x HW-FN-005-0016, 2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-WS-005-0001
Fixations légères2 x HW-FN-002-0004, 2 x HW-FN-005-0010, 2 x HW-WS-005-0001
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Load Capacity65 N

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M6 x 1.0 x 16mm, Low Profile Socket HeadHW-FN-005-00162View
M6 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00042View
M6 Washer with 12mm Outside DiameterHW-WS-005-00012View

$62.95 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.

    Gas Spring Mounting Arm for Monitor or Keyboard Mount | Vention