Bibliothèque de pièces

MO-LM-026-0585__2
Enclosed Timing Belt Actuator, 585mm Length
Vention's updated enclosed timing belt actuator is an all-in-one solution. This product includes the guideways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. The new version adds new mounting options, improved shaft design, and magnetic retention of the steel cover. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!
| Dessin technique | |
|---|---|
| Dessin technique | |
| Modèle 2D | |
| Modèle 3D |
| Documentation technique | |
|---|---|
| Documentation technique | |
| Enclosed Timing Belt Actuator | |
| Selecting a Linear Axis Actuator | |
| Vention Maintenance Guide |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-LM-026-0585__2 |
| Prix unitaire | $2,617.43 USD |
| Poids | 14.375484 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 830.5 x 180 x 112.5 mm |
| Matériau | Aluminum, Steel |
| Finition de surface | Blue Anodized, 10 um |
| Fixations associées | 6 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 6 x HW-FN-003-0022, 6 x HW-FN-031-0001 |
| Fixations légères | 6 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 6 x HW-FN-003-0016, 6 x HW-FN-031-0001 |
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Technical Specifications | |
| Max Output Force | 1200 N |
| Load Capacity | 3300 N |
| Stroke | 460 mm |
| Repeatability Including Backlash | ±0.3 mm |
| Max Linear Speed | 2500 mm/s |
| Max Acceleration | 2000 mm/s2 |
| Displacement Ratio | 208 mm/turn |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.