Bibliothèque de pièces

MO-LM-026-1530
Enclosed Timing Belt Actuator, 1530mm Length
Vention's enclosed timing belt actuator is an all-in-one solution. This product includes the guide-ways and sensor mounts already built into the system and features a dust resistant design with no pinch points. Simply connect any NEMA 34 powertrain components to one of the 4 inputs and go!
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Numéro de pièce | MO-LM-026-1530 |
| Prix unitaire | $3,311.13 USD |
| Poids | 23.7454 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 1775.5 x 180 x 112.5 mm |
| Matériau | 6061-T6, Steel |
| Finition de surface | Anodized, 6um |
| Fixations associées | 6 x HW-FN-002-0001, 1 x HW-FN-003-0008, 6 x HW-FN-003-0022 |
| Fixations légères | 6 x HW-FN-002-0001, 6 x HW-FN-003-0016 |
Questions sur cette pièce ?
Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.