vention-logo-sm
Bibliothèque de pièces
Eccentric Locator for Dimensional Jig
ST-SP-007-0001

Eccentric Locator for Dimensional Jig

Vention

Eccentric locator with adjustable post. Locator is compatible with Vention rest buttons and tooling ball. Locator is based on a eccentric design, enabling infinite amount of X-Y positions

Dessin technique
Dessin technique
Modèle 2D
Modèle 3D
Documentation technique
Documentation technique
Designing jigs and fixtures

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contact Us

Spec AttributeSpec Value
Spécifications générales
Numéro de pièceST-SP-007-0001
Prix unitaire$72.65 USD
Poids0.364 kg
Dimensions (L x l x H)100 x 45 x 75 mm
Matériau6061-T6
Finition de surfaceDark blue anodized, 6um
Fixations associées2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0018
Fixations légères2 x HW-FN-002-0001, 2 x HW-FN-003-0012
Spec AttributeSpec Value
Technical Specifications
Stroke26.5 (Vertically), 30.5 to 49.5 (Radially) mm
Angular Range360 degrees

PartsQuantity
PiècesNuméro de pièceQté
M8 Drop-in Spring Loaded T-NutHW-FN-002-00012View
M8 x 18mm ScrewHW-FN-003-00182View

$72.65 USD

Vendu par VentionExpédié depuis Vention
Pièces similaires

Questions sur cette pièce ?

Publiez une question sur le forum communautaire de Vention pour obtenir des informations sur cette pièce.